Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1809

Produkttyp: B0, Varm tillslag [°C]: 7.9, Varm grånslag [°C]: 4.5, Kyla tillslag [°C]: 1.5, Kyla frånslag[°C]: -2.5, Längd på kapillärrör [mm]: 1000

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Antal per förpackningsformat100 antal
Används för produktBEER DISPENSER
Används för produktkommentarNej
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Inkapslad brytenhet077R0379 ref. 1
Innehåller batterierNo
Inställd vid tryck [mm Hg]737 mmHg
JusteringspositionKALL
Kyla frånslag[°C]-2.5 °C
Kyla tillslag [°C]1.5 °C
Kännetecken
Värde
Längd på kapillärrör [mm]1000 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-25 °C
PlintarPLINT 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppMekaniska kallstyrningar
ProduktnamnTermostat
ProdukttypB0
TypbeteckningWithout additional functional
Varm grånslag [°C]4.5 °C
Varm tillslag [°C]7.9 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt79 Gram
Nettovikt74 Gram
Kännetecken
Värde
Volym0.236 Liter
EAN/UPC5715255248026