Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1807

Produkttyp: B0, Används för produkt: Kylskåp, Varm tillslag [°C]: -1.5, Varm grånslag [°C]: -7, Kyla tillslag [°C]: -13, Kyla frånslag[°C]: -20, Längd på kapillärrör [mm]: 1100

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Antal per förpackningsformat90 antal
Används för produktKylskåp
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Inkapslad brytenhet077R0379 ref. 1
Innehåller batterierNo
Inställd vid tryck [mm Hg]760 mmHg
JusteringspositionKALL
Kyla frånslag[°C]-20.0 °C
Kyla tillslag [°C]-13.0 °C
Längd på kapillärrör [mm]1100 mm
Kännetecken
Värde
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-25 °C
Plintar6,3 x 0,8 mm All
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppMekaniska kallstyrningar
ProduktnamnTermostat
ProdukttypB0
TypbeteckningWithout additional function
Varm grånslag [°C]-7.0 °C
Varm tillslag [°C]-1.5 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt94.2 Gram
Nettovikt89.2 Gram
Kännetecken
Värde
Volym0.262 Liter
EAN/UPC5715255224990