Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1802

Produkttyp: B0, Varm tillslag [°C]: 14, Varm grånslag [°C]: 10, Kyla tillslag [°C]: -0.3, Kyla frånslag[°C]: -5.3, Längd på kapillärrör [mm]: 800

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat80 antal
Används för produktWater coolers
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Inkapslad brytenhet077R0379 ref. 1
Innehåller batterierNo
Inställd vid tryck [mm Hg]760 mmHg
JusteringspositionKALL
Kyla frånslag[°C]-5.3 °C
Kyla tillslag [°C]-0.3 °C
Längd på kapillärrör [mm]800 mm
Kännetecken
Värde
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-25 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
PlintarPLINT 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppMekaniska kallstyrningar
ProduktnamnTermostat
ProdukttypB0
TypbeteckningWithout additional function
Varm grånslag [°C]10.0 °C
Varm tillslag [°C]14.0 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt90 Gram
Nettovikt84 Gram
Kännetecken
Värde
Volym0.295 Liter
EAN/UPC5715255095675