Termostat, B0
077B1801
Produkttyp: B0, Används för produkt: Frysar utan larm, Varm tillslag [°C]: -22, Varm grånslag [°C]: -27, Kyla tillslag [°C]: -33, Kyla frånslag[°C]: -40, Längd på kapillärrör [mm]: 1000
077B1801
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 90 antal |
| Används för produkt | Frysar utan larm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Identisk produkt | 077B1743 |
| Inkapslad brytenhet | 077R0379 ref. 1 |
| Innehåller batterier | No |
| Inställd vid tryck [mm Hg] | 737 mmHg |
| Justeringsposition | VARM |
| Kyla frånslag[°C] | -40.0 °C |
| Kyla tillslag [°C] | -33.0 °C |
| Längd på kapillärrör [mm] | 1000 mm |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 65 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -25 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Plintar | PLINT 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgrupp | Mekaniska kallstyrningar |
| Produktnamn | Termostat |
| Produkttyp | B0 |
| Typbeteckning | Without additional functional |
| Varm grånslag [°C] | -27.0 °C |
| Varm tillslag [°C] | -22.0 °C |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 85 Gram |
| Nettovikt | 81 Gram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715255091233 |