Termostat, B0
077B1799
Produkttyp: B0, Används för produkt: Kylskåp, Varm tillslag [°C]: -1.7, Varm grånslag [°C]: -7.7, Kyla tillslag [°C]: -8.8, Kyla frånslag[°C]: -16.7, Längd på kapillärrör [mm]: 1300
077B1799
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 90 antal |
| Används för produkt | Kylskåp |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Inställd vid tryck [mm Hg] | 700 mmHg |
| Justeringsposition | KALL |
| Kyla frånslag[°C] | -16.7 °C |
| Kyla tillslag [°C] | -8.8 °C |
| Längd på kapillärrör [mm] | 1300 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 65 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -25 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Plintar | PLINT 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgrupp | Mekaniska kallstyrningar |
| Produktnamn | Termostat |
| Produkttyp | B0 |
| Typbeteckning | Without additional function |
| Varm avfrostning [°C] | 3.1 °C |
| Varm grånslag [°C] | -7.7 °C |
| Varm tillslag [°C] | -1.7 °C |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 89 Gram |
| Nettovikt | 84 Gram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715255040965 |