Termostat, B0
077B1798
Produkttyp: B0, Varm tillslag [°C]: 11.3, Varm grånslag [°C]: 8.3, Kyla tillslag [°C]: -0.5, Kyla frånslag[°C]: -2.5, Längd på kapillärrör [mm]: 1500
077B1798
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Antal per förpackningsformat | 90 antal |
| Används för produkt | Beer coolers |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Innehåller batterier | No |
| Inställd vid tryck [mm Hg] | 737 mmHg |
| Justeringsposition | KALL |
| Kyla frånslag[°C] | -2.5 °C |
| Kyla tillslag [°C] | -0.5 °C |
| Längd på kapillärrör [mm] | 1500 mm |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 65 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -25 °C |
| Plintar | 6,3 x 0,8 mm All |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgrupp | Mekaniska kallstyrningar |
| Produktnamn | Termostat |
| Produkttyp | B0 |
| Typbeteckning | Wthout additional function |
| Varm grånslag [°C] | 8.3 °C |
| Varm tillslag [°C] | 11.3 °C |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 89 Gram |
| Nettovikt | 84 Gram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715255042914 |