Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1797

Product Type: B0, Type designation: Without additional function, Used for product: Water coolers, Warm cut-in [°C]: 14.9, Warm cut-out [°C]: 12.9, Cold cut-in [°C]: 3.8, Cold cut-out [°C]: 0.8, Capillary tube length [mm]: 800

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat100 pc
Används för produktWater coolers
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatIndustrial pack
GodkännandeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Inkapslad brytenhet077R0379 ref. 1
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Inställd vid tryck [mm Hg]760 mmHg
JusteringspositionCold
Kyla frånslag[°C]0.8 °C
Kyla tillslag [°C]3.8 °C
Längd på kapillärrör [mm]800 mm
Kännetecken
Värde
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-25 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plintar6,3 x 0,8 mm AllTerminal 4 single
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppMechanical cold controls
ProduktnamnThermostat
ProdukttypB0
TypbeteckningWithout additional function
Varm grånslag [°C]12.9 °C
Varm tillslag [°C]14.9 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt79 Gram
Nettovikt74 Gram
Kännetecken
Värde
Volym0.236 Liter
EAN/UPC5715255001812