Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1796

Produkttyp: B0, Varm tillslag [°C]: 9.8, Varm grånslag [°C]: 6, Kyla tillslag [°C]: -20.5, Kyla frånslag[°C]: -29, Längd på kapillärrör [mm]: 1000

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat100 antal
Används för produktDouble function appliances
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Inställd vid tryck [mm Hg]760 mmHg
JusteringspositionKALL
Kyla frånslag[°C]-29.0 °C
Kyla tillslag [°C]-20.5 °C
Längd på kapillärrör [mm]1000 mm
Kännetecken
Värde
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-25 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Plintar6,3 x 0,8 mm All
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppMekaniska kallstyrningar
ProduktnamnTermostat
ProdukttypB0
TypbeteckningWthout additional function
UL-certifieringYes
Varm grånslag [°C]6.0 °C
Varm tillslag [°C]9.8 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt89 Gram
Nettovikt84 Gram
Kännetecken
Värde
Volym0.236 Liter
EAN/UPC5715162984185