Termostat, B0
077B1784
Produkttyp: B0, Varm tillslag [°C]: 12.9, Varm grånslag [°C]: 8.1, Kyla tillslag [°C]: 7.8, Kyla frånslag[°C]: 2.2, Längd på kapillärrör [mm]: 778
077B1784
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 90 antal |
| Används för produkt | Water coolers |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Inkapslad brytenhet | 077R0379 ref. 1 |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Inställd vid tryck [mm Hg] | 737 mmHg |
| Justeringsposition | KALL |
| Kyla frånslag[°C] | 2.2 °C |
| Kyla tillslag [°C] | 7.8 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Längd på kapillärrör [mm] | 778 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 65 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -25 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Plintar | PLINT 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgrupp | Mekaniska kallstyrningar |
| Produktnamn | Termostat |
| Produkttyp | B0 |
| Typbeteckning | Without additional function |
| UL-certifiering | Yes |
| Varm grånslag [°C] | 8.1 °C |
| Varm tillslag [°C] | 12.9 °C |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 79 Gram |
| Nettovikt | 74 Gram |
| Volym | 0.262 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162736951 |
| Proposition 65 | No significant risk |