Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1780

Produkttyp: B0, Varm tillslag [°C]: 10.8, Varm grånslag [°C]: 6.5, Kyla tillslag [°C]: 5, Kyla frånslag[°C]: 0, Längd på kapillärrör [mm]: 1220

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat66 antal
Används för produktIce maker
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Inkapslad brytenhet077R0379 ref. 1
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Inställd vid tryck [mm Hg]760 mmHg
JusteringspositionMEDEL
Kyla frånslag[°C]0.0 °C
Kyla tillslag [°C]5.0 °C
Längd på kapillärrör [mm]1220 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Kännetecken
Värde
Mellaninkoppling [°C]7.6 °C
Mellanurkoppling [°C]3.0 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-25 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plintar6,3 x 0,8 mm All
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppMekaniska kallstyrningar
ProduktnamnTermostat
ProdukttypB0
TypbeteckningWithout additional function
UL-certifieringYes
Varm grånslag [°C]6.5 °C
Varm tillslag [°C]10.8 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt102 Gram
Nettovikt82 Gram
Volym0.358 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162706633
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens