Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1767

Produkttyp: B0, Används för produkt: Kylskåp, Varm tillslag [°C]: -7, Varm grånslag [°C]: -15, Kyla tillslag [°C]: -19, Kyla frånslag[°C]: -30, Längd på kapillärrör [mm]: 800

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat90 antal
Används för produktKylskåp
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileContains Gas
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Inkapslad brytenhet077R0379 ref. 1
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Inställd vid tryck [mm Hg]760 mmHg
JusteringspositionVARM
Kyla frånslag[°C]-30.0 °C
Kyla tillslag [°C]-19.0 °C
Längd på kapillärrör [mm]800 mm
Kännetecken
Värde
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-25 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Plintar6,3 x 0,8 mm All
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppMekaniska kallstyrningar
ProduktnamnTermostat
ProdukttypB0
TypbeteckningWithout additional function
UL-certifieringYes
Varm grånslag [°C]-15.0 °C
Varm tillslag [°C]-7.0 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt89 Gram
Nettovikt84 Gram
Kännetecken
Värde
Volym23.617 Liter
EAN/UPC5702424682057