Termostat, B0
077B1761
Produkttyp: B0, Används för produkt: Frysar utan larm, Varm tillslag [°C]: -7, Varm grånslag [°C]: -14, Kyla tillslag [°C]: -19.5, Kyla frånslag[°C]: -30, Längd på kapillärrör [mm]: 700
077B1761
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 100 antal |
| Används för produkt | Frysar utan larm |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Inställd vid tryck [mm Hg] | 760 mmHg |
| Justeringsposition | MEDEL |
| Kyla frånslag[°C] | -30.0 °C |
| Kyla tillslag [°C] | -19.5 °C |
| Längd på kapillärrör [mm] | 700 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Mellaninkoppling [°C] | -12.5 °C |
| Mellanurkoppling [°C] | -21.0 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 65 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -25 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Plintar | 6,3 x 0,8 mm All |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgrupp | Mekaniska kallstyrningar |
| Produktnamn | Termostat |
| Produkttyp | B0 |
| Typbeteckning | Without additional function |
| UL-certifiering | Yes |
| Varm grånslag [°C] | -14.0 °C |
| Varm tillslag [°C] | -7.0 °C |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 85 Gram |
| Nettovikt | 80 Gram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 23.617 Liter |
| EAN/UPC | 5702424608194 |