Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1751

Produkttyp: B0, Används för produkt: Kylskåp, Varm tillslag [°C]: 15, Varm grånslag [°C]: 6, Kyla tillslag [°C]: 4, Kyla frånslag[°C]: -8.5, Längd på kapillärrör [mm]: 800

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat100 antal
Används för produktKylskåp
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileContains Gas
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Inkapslad brytenhet077R0379 ref. 1
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Inställd vid tryck [mm Hg]760 mmHg
JusteringspositionKALL
Kyla frånslag[°C]-8.5 °C
Kyla tillslag [°C]4.0 °C
Kännetecken
Värde
Längd på kapillärrör [mm]800 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Plintar6,3 x 0,8 mm All
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppMekaniska kallstyrningar
ProduktnamnTermostat
ProdukttypB0
TypbeteckningWithout additional function
UL-certifieringYes
Varm grånslag [°C]6.0 °C
Varm tillslag [°C]15.0 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.085 Kilogram
Nettovikt0.08 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424500863