Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1745

Produkttyp: B0, Används för produkt: Kylskåp, Varm tillslag [°C]: 11.5, Varm grånslag [°C]: 6, Kyla tillslag [°C]: -1, Kyla frånslag[°C]: -8.5, Längd på kapillärrör [mm]: 2000

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat80 antal
Används för produktKylskåp
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileContains Gas
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Inkapslad brytenhet077R0379 ref. 1
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Inställd vid tryck [mm Hg]760 mmHg
JusteringspositionVARM
Kyla frånslag[°C]-8.5 °C
Kyla tillslag [°C]-1.0 °C
Längd på kapillärrör [mm]2000 mm
Kännetecken
Värde
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-25 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Plintar6,3 x 0,8 mm All
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppMekaniska kallstyrningar
ProduktnamnTermostat
ProdukttypB0
TypbeteckningWithout additional function
UL-certifieringYes
Varm grånslag [°C]6.0 °C
Varm tillslag [°C]11.5 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt102 Gram
Nettovikt95 Gram
Kännetecken
Värde
Volym0.309 Liter
EAN/UPC5702424287801