Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1741

Produkttyp: B0, Används för produkt: Flaskkylare, Varm tillslag [°C]: 16, Varm grånslag [°C]: 11.7, Kyla tillslag [°C]: 3.2, Kyla frånslag[°C]: -2.9, Längd på kapillärrör [mm]: 1000

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat90 antal
Används för produktFlaskkylare
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileContains Gas
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Inställd vid tryck [mm Hg]737 mmHg
JusteringspositionKALL
Kyla frånslag[°C]-2.9 °C
Kyla tillslag [°C]3.2 °C
Längd på kapillärrör [mm]1000 mm
Kännetecken
Värde
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-25 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Plintar6,3 x 0,8 mm All
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppMekaniska kallstyrningar
ProduktnamnTermostat
ProdukttypB0
TypbeteckningWithout additional function
UL-certifieringYes
Varm grånslag [°C]11.7 °C
Varm tillslag [°C]16.0 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.095 Kilogram
Nettovikt0.09 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.236 Liter
EAN/UPC5702428675505