Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1735

Produkttyp: B0, Varm tillslag [°C]: -1.7, Varm grånslag [°C]: -7.7, Kyla tillslag [°C]: -8.8, Kyla frånslag[°C]: -16.7, Längd på kapillärrör [mm]: 1300

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat90 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileContains Gas
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Inställd vid tryck [mm Hg]700 mmHg
JusteringspositionKALL
Kyla frånslag[°C]-16.7 °C
Kyla tillslag [°C]-8.8 °C
Längd på kapillärrör [mm]1300 mm
Kännetecken
Värde
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-25 °C
PlintarPLINT 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppMekaniska kallstyrningar
ProduktnamnTermostat
ProdukttypB0
UL-certifieringYes
Varm avfrostning [°C]3.1 °C
Varm grånslag [°C]-7.7 °C
Varm tillslag [°C]-1.7 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.09 Kilogram
Nettovikt0.085 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428670616