Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostat, B045

077B1473

Varm tillslag [°C]: 5, Varm grånslag [°C]: 1, Längd på kapillärrör [mm]: 600

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat100 antal
Används för produktWater coolers
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fast inställningJa
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Inställd vid tryck [mm Hg]737 mmHg
JusteringspositionFixed
Längd på kapillärrör [mm]600 mm
Kännetecken
Värde
Material DescriptionThermostat 077B045, 6-36 amp
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plintar6,3 x 0,8 mm All
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppMekaniska kallstyrningar
ProduktnamnTermostat
ProdukttypB045
TypbeteckningWith fixed settings
UL-certifieringYes
Varm grånslag [°C]1.0 °C
Varm tillslag [°C]5.0 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt74 Gram
Nettovikt70 Gram
Kännetecken
Värde
Volym0.236 Liter
EAN/UPC5715162696460