Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostat, B045

077B1472

Varm tillslag [°C]: 11, Varm grånslag [°C]: 6.5, Längd på kapillärrör [mm]: 450

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat90 antal
Används för produktWater coolers
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Fast inställningJa
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Inställd vid tryck [mm Hg]760 mmHg
JusteringspositionFixed
Längd på kapillärrör [mm]450 mm
Material DescriptionThermostat 077B045, 6-36 amp
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-25 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
PlintarPLINT 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppMekaniska kallstyrningar
ProduktnamnTermostat
ProdukttypB045
TypbeteckningWith fixed settings
UL-certifieringYes
Varm grånslag [°C]6.5 °C
Varm tillslag [°C]11.0 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt75 Gram
Nettovikt70 Gram
Kännetecken
Värde
Volym0.262 Liter
EAN/UPC5702424599782