Termostat, B04
077B1401
Varm tillslag [°C]: -10, Varm grånslag [°C]: -13, Kyla tillslag [°C]: -29, Kyla frånslag[°C]: -33, Längd på kapillärrör [mm]: 2500
077B1401
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Antal per förpackningsformat | 70 antal |
| Används för produkt | Freezer |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Inkapslad brytenhet | 077R0379 ref. 1 |
| Innehåller batterier | No |
| Inställd vid tryck [mm Hg] | 737 mmHg |
| Justeringsposition | VARM |
| Kyla frånslag[°C] | -33.0 °C |
| Kyla tillslag [°C] | -29.0 °C |
| Längd på kapillärrör [mm] | 2500 mm |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B04, 6-36 amp |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 65 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -25 °C |
| Plintar | 6,3 x 0,8 mm All |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgrupp | Mekaniska kallstyrningar |
| Produktnamn | Termostat |
| Produkttyp | B04 |
| Typbeteckning | With changeover contact |
| Varm grånslag [°C] | -13.0 °C |
| Varm tillslag [°C] | -10.0 °C |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 111 Gram |
| Nettovikt | 104 Gram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.337 Liter |
| EAN/UPC | 5715255159308 |