Termostat, B04
077B1400
Varm tillslag [°C]: -6, Varm grånslag [°C]: -11, Kyla tillslag [°C]: -25, Kyla frånslag[°C]: -33.6, Längd på kapillärrör [mm]: 1372
077B1400
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 66 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Inkapslad brytenhet | 077R0379 ref. 1 |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Inställd vid tryck [mm Hg] | 760 mmHg |
| Justeringsposition | MEDEL |
| Kyla frånslag[°C] | -33.6 °C |
| Kyla tillslag [°C] | -25.0 °C |
| Längd på kapillärrör [mm] | 1372 mm |
| Material Description | Thermostat 077B04, 6-36 amp |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Mellaninkoppling [°C] | -14.4 °C |
| Mellanurkoppling [°C] | -20.6 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 65 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -25 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Plintar | 6,3 x 0,8 mm All |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgrupp | Mekaniska kallstyrningar |
| Produktnamn | Termostat |
| Produkttyp | B04 |
| Typbeteckning | With changeover contact |
| UL-certifiering | Yes |
| Varm grånslag [°C] | -11.0 °C |
| Varm tillslag [°C] | -6.0 °C |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 107 Gram |
| Nettovikt | 92 Gram |
| Volym | 0.358 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162706671 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |