Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1369

Produkttyp: B0, Används för produkt: Frysar utan larm, Varm tillslag [°C]: -15.6, Varm grånslag [°C]: -23.1, Kyla tillslag [°C]: -19.7, Kyla frånslag[°C]: -28.2, Längd på kapillärrör [mm]: 980

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat90 antal
Används för produktFrysar utan larm
DG Indicator ProfileContains Gas
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Inställd vid tryck [mm Hg]760 mmHg
JusteringspositionMEDEL
Kyla frånslag[°C]-28.2 °C
Kyla tillslag [°C]-19.7 °C
Längd på kapillärrör [mm]980 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Kännetecken
Värde
Mellaninkoppling [°C]-17.6 °C
Mellanurkoppling [°C]-25.6 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-25 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
PlintarPLINT 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppMekaniska kallstyrningar
ProduktnamnTermostat
ProdukttypB0
TypbeteckningWithout additional function
Varm grånslag [°C]-23.1 °C
Varm tillslag [°C]-15.6 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.085 Kilogram
Nettovikt0.08 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424027889