Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1367

Produkttyp: B0, Används för produkt: Frysar utan larm, Varm tillslag [°C]: -22.2, Varm grånslag [°C]: -28.3, Kyla tillslag [°C]: -25.6, Kyla frånslag[°C]: -32.4, Längd på kapillärrör [mm]: 980

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat90 antal
Används för produktFrysar utan larm
DG Indicator ProfileContains Gas
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Inställd vid tryck [mm Hg]760 mmHg
JusteringspositionMEDEL
Kyla frånslag[°C]-32.4 °C
Kyla tillslag [°C]-25.6 °C
Längd på kapillärrör [mm]980 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Kännetecken
Värde
Mellaninkoppling [°C]-23.9 °C
Mellanurkoppling [°C]-30.3 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-25 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
PlintarPLINT 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppMekaniska kallstyrningar
ProduktnamnTermostat
ProdukttypB0
TypbeteckningWithout additional function
Varm grånslag [°C]-28.3 °C
Varm tillslag [°C]-22.2 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.085 Kilogram
Nettovikt0.08 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424027865