Termostat, B0
077B1329
Produkttyp: B0, Används för produkt: Flaskkylare, Varm tillslag [°C]: 12.5, Varm grånslag [°C]: 9, Kyla tillslag [°C]: 7.5, Kyla frånslag[°C]: 3.5, Längd på kapillärrör [mm]: 1016
077B1329
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 100 antal |
| Används för produkt | Flaskkylare |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Inställd vid tryck [mm Hg] | 760 mmHg |
| Justeringsposition | KALL |
| Kyla frånslag[°C] | 3.5 °C |
| Kyla tillslag [°C] | 7.5 °C |
| Längd på kapillärrör [mm] | 1016 mm |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 65 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -25 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Plintar | PLINT 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgrupp | Mekaniska kallstyrningar |
| Produktnamn | Termostat |
| Produkttyp | B0 |
| Typbeteckning | Without additional function |
| UL-certifiering | Yes |
| Varm grånslag [°C] | 9.0 °C |
| Varm tillslag [°C] | 12.5 °C |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.092 Kilogram |
| Nettovikt | 0.085 Kilogram |
| Volym | 0.236 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424027490 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |