Termostat, B0
077B1277
Produkttyp: B0, Används för produkt: Frysar utan larm, Varm tillslag [°C]: -16.4, Varm grånslag [°C]: -20.1, Kyla tillslag [°C]: -21.5, Kyla frånslag[°C]: -25.6, Längd på kapillärrör [mm]: 960
077B1277
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 90 antal |
| Används för produkt | Frysar utan larm |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Inställd vid tryck [mm Hg] | 760 mmHg |
| Justeringsposition | MEDEL |
| Kyla frånslag[°C] | -25.6 °C |
| Kyla tillslag [°C] | -21.5 °C |
| Längd på kapillärrör [mm] | 960 mm |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
| Mellaninkoppling [°C] | -18.9 °C |
| Mellanurkoppling [°C] | -22.8 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Plintar | PLINT 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgrupp | Mekaniska kallstyrningar |
| Produktnamn | Termostat |
| Produkttyp | B0 |
| Typbeteckning | Without additional function |
| Varm grånslag [°C] | -20.1 °C |
| Varm tillslag [°C] | -16.4 °C |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.085 Kilogram |
| Nettovikt | 0.08 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424028800 |