Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1216

Produkttyp: B0, Används för produkt: Frysar utan larm, Varm tillslag [°C]: -18.8, Varm grånslag [°C]: -24.8, Kyla tillslag [°C]: -22.4, Kyla frånslag[°C]: -29.1, Längd på kapillärrör [mm]: 980

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat90 antal
Används för produktFrysar utan larm
DG Indicator ProfileContains Gas
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Inställd vid tryck [mm Hg]760 mmHg
JusteringspositionMEDEL
Kyla frånslag[°C]-29.1 °C
Kyla tillslag [°C]-22.4 °C
Längd på kapillärrör [mm]980 mm
Kännetecken
Värde
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Mellaninkoppling [°C]-20.0 °C
Mellanurkoppling [°C]-26.3 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
PlintarPLINT 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppMekaniska kallstyrningar
ProduktnamnTermostat
ProdukttypB0
TypbeteckningWithout additional function
Varm grånslag [°C]-24.8 °C
Varm tillslag [°C]-18.8 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.085 Kilogram
Nettovikt0.08 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424028336