Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B0923

Produkttyp: B0, Används för produkt: Kylskåp, Varm tillslag [°C]: 2.5, Varm grånslag [°C]: -5, Kyla tillslag [°C]: -13.5, Kyla frånslag[°C]: -24.5, Längd på kapillärrör [mm]: 2000

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat80 antal
Används för produktKylskåp
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileContains Gas
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Inställd vid tryck [mm Hg]760 mmHg
JusteringspositionVARM
Kyla frånslag[°C]-24.5 °C
Kyla tillslag [°C]-13.5 °C
Längd på kapillärrör [mm]2000 mm
Kännetecken
Värde
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-25 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Plintar6,3 x 0,8 mm All
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppMekaniska kallstyrningar
ProduktnamnTermostat
ProdukttypB0
TypbeteckningWithout additional function
UL-certifieringYes
Varm grånslag [°C]-5.0 °C
Varm tillslag [°C]2.5 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.105 Kilogram
Nettovikt0.098 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424024871