Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostat, B04

077B0408

Varm tillslag [°C]: 12.1, Varm grånslag [°C]: 7.5, Kyla tillslag [°C]: 2.5, Kyla frånslag[°C]: -3.5, Längd på kapillärrör [mm]: 2000

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat75 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileContains Gas
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Inställd vid tryck [mm Hg]760 mmHg
JusteringspositionKALL
Kyla frånslag[°C]-3.5 °C
Kyla tillslag [°C]2.5 °C
Längd på kapillärrör [mm]2000 mm
Material DescriptionThermostat 077B04, 6-36 amp
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-25 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Plintar6,3 x 0,8 mm All
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppMekaniska kallstyrningar
ProduktnamnTermostat
ProdukttypB04
TypbeteckningWith changeover contact
UL-certifieringYes
Varm grånslag [°C]7.5 °C
Varm tillslag [°C]12.1 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt86 Gram
Nettovikt80 Gram
Kännetecken
Värde
Volym0.309 Liter
EAN/UPC5702424038519