Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B02

077B0376

Produkttyp: B02, Används för produkt: Frysar utan larm, Varm tillslag [°C]: -13, Varm grånslag [°C]: -20, Kyla frånslag[°C]: -30, Kyla frånslag[°C]: -30, Längd på kapillärrör [mm]: 1500

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Antal per förpackningsformat90 antal
Används för produktFrysar utan larm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Inkapslad brytenhet077R0379 ref. 1
Innehåller batterierNo
Inställd vid tryck [mm Hg]760 mmHg
JusteringspositionVARM
Kyla frånslag[°C]-30.0 °C
Kyla tillslag [°C]-21.0 °C
Längd på kapillärrör [mm]1500 mm
Kännetecken
Värde
Material DescriptionThermostat 077B02, 6-36 amp
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-25 °C
Plintar6,3 x 0,8 mm All
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppMekaniska kallstyrningar
ProduktnamnTermostat
ProdukttypB02
TypbeteckningWith auxillary contact
Varm grånslag [°C]-20.0 °C
Varm tillslag [°C]-13.0 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt93.3 Gram
Nettovikt88.3 Gram
Kännetecken
Värde
Volym0.262 Liter
EAN/UPC5715255239062