Termostat, B02
077B0374
Produkttyp: B02, Används för produkt: Frysar utan larm, Varm tillslag [°C]: -11.5, Varm grånslag [°C]: -18.4, Kyla frånslag[°C]: -27.8, Kyla frånslag[°C]: -27.8, Längd på kapillärrör [mm]: 210
077B0374
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 100 antal |
| Används för produkt | Frysar utan larm |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Inkapslad brytenhet | 077R0379 ref. 1 |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Inställd vid tryck [mm Hg] | 760 mmHg |
| Justeringsposition | MEDEL |
| Kyla frånslag[°C] | -27.8 °C |
| Kyla tillslag [°C] | -19.1 °C |
| Längd på kapillärrör [mm] | 210 mm |
| Material Description | Thermostat 077B02, 6-36 amp |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Mellaninkoppling [°C] | -15.1 °C |
| Mellanurkoppling [°C] | -22.8 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 65 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -25 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Plintar | 6,3 - 4,8 x 0,8 Mix |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgrupp | Mekaniska kallstyrningar |
| Produktnamn | Termostat |
| Produkttyp | B02 |
| Typbeteckning | With auxiliary contact |
| UL-certifiering | Yes |
| Varm grånslag [°C] | -18.4 °C |
| Varm tillslag [°C] | -11.5 °C |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 87 Gram |
| Nettovikt | 82 Gram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.309 Liter |
| EAN/UPC | 5702424682187 |