Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B0160

Produkttyp: B0, Används för produkt: Kylskåp, Varm tillslag [°C]: 5.8, Varm grånslag [°C]: 1.4, Kyla tillslag [°C]: -4.1, Kyla frånslag[°C]: -10, Längd på kapillärrör [mm]: 900

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat110 antal
Används för produktKylskåp
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileContains Gas
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Inställd vid tryck [mm Hg]760 mmHg
JusteringspositionKALL
Kyla frånslag[°C]-10.0 °C
Kyla tillslag [°C]-4.1 °C
Längd på kapillärrör [mm]900 mm
Kännetecken
Värde
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-25 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Plintar4,8 x 0,8 mm All
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppMekaniska kallstyrningar
ProduktnamnTermostat
ProdukttypB0
TypbeteckningWithout additional function
UL-certifieringYes
Varm grånslag [°C]1.4 °C
Varm tillslag [°C]5.8 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.074 Kilogram
Nettovikt0.07 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424009953