Solenoidni ventil, EV220A, Funkcija: NO, G, 1/2, 2.5 m³/h, MIX
042U406032
Preporuke za medije: Oil,Comp.Air,Vacuum, Odobrenje: CE, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (dijafragma), Broj puteva: 2/2
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector
042U406032
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aktuator | A |
| Aktuatorski sistem [mm] | 9.0 mm |
| Aplikacija za | Otvoreni (sistem) |
| Broj puteva | 2/2 |
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv vrednost [gal/min] | 2.900 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Diferencijalni pritisak [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] | 145.038 psi |
| Diferencijalni pritisak [psi] [min.] | 4.351 psi |
| Dodaci za proizvod | Dodaci špulne za solenoidDodaci za solenoidni ventil |
| Električna konekcija | Pljosnati DIN 43650-A |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Frakcija veličine dizne [in] | 1/2 in |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | NO |
| Grupa proizvoda | Solenoidni ventili |
| Grupa tečnosti | 1 |
| Indikator smera protoka | Utisnuta jednosmerna strelica |
| Ključ specifikacije | EV220A 12B G 12F NO000 AM230C |
| Količina po formatu pakovanja | 24 pc |
| Komentari uz toleranciju za medije | Voda pri maks. 60 °C/140 °F |
| Kv vrednost [m³/h] | 2.500 m³/h |
| Maks. ambijentalna temperatura [°C] | 50 °C |
| Maks. ambijentalna temperatura [°F] | 122 °F |
| Maks. probni pritisak [bar] | 25.0 bar |
| Maks. probni pritisak [psig] | 363.0 psig |
| Maks. radni pritisak [bar] | 50.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 725 psig |
| Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
| Material Description | Valve EV220A 12B G 12F NO000 AM230C |
| Materijal priključka | Mesing |
| Materijal tela | Mesing |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Može da se servisira | Rezervni delovi za solenoidni ventil |
| Napon napajanja [V] AC | 230 V |
| Napon napajanja 50 Hz maks. [V] | 230 V |
| Napon napajanja 60 Hz maks. [V] | 230 V |
| Naziv programa delova | EV220A |
| Naziv proizvoda | Solenoidni ventil |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Valve EV220A |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP00 |
| Odobrenje | CE |
| Oznaka tipa | EV220A 12 |
| Potrošnja[W] 50 Hz | 9.5 W |
| Potrošnja[W] 60 Hz | 6.5 W |
| Preporuke za medije | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Proc. vreme otvaranja, voda [ms] | 60 ms |
| Proc. vreme zatvaranja, voda [ms] | 300 ms |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 100 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | 0 °C |
| Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 212 °F |
| Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | 32 °F |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de |
| Smer protoka | Sa jednim tokom |
| Standard priključka | ISO 228-1 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip priključka | G |
| Tip proizvoda | EV220A |
| Tip špulne | AM |
| Unutrašnji/spoljašnji priključak | Interno |
| Upravljanje | Sa servo upravljanjem (dijafragma) |
| Veličina aktuatora | 9 mm |
| Veličina aktuatora [in] | 0.35 in |
| Veličina otvora [mm] | 12.00 mm |
| Veličina priključka (in) | 1/2 |
| Zaptivni materijal | MIX |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.659 Kilogram |
| Neto težina | 0.583 Kilogram |
| Zapremina | 0.777 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423240937 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |