Danfoss logo
EV250B Assisted lift operated Solenoid valves NO 1/2 with coil

Solenoidni ventil, EV250B, Funkcija: NO, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

032U537202

Odobrenje: DNVGL-CG-0339; SINTEF; GL; PZH; CE, Materijal tela: DZR mesing, Upravljanje: Upravljan sa pomoćnim pogonom, Broj puteva: 2/2
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Quick selector, EV250B, Quick selector, EV250B, Quick selector, EV250B

Preporučena zamena: 018F7397, 042N1256, 132U2453

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AktuatorB
Aktuatorski sistem [mm]13.5 mm
Aplikacija zaZatvoreni sa drenažom (sistem)
Broj puteva2/2
CE ocenaYes
China RoHS exemption clause7.3
Cv vrednost [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]10.000 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.]0.000 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.]0.000 psi
Dodaci špulneSa žabicom
Dodaci za proizvodDodaci špulne za solenoidDodaci za solenoidni ventil
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaPljosnati DIN 43650-A
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frakcija veličine dizne [in]1/2 in
FunkcijaNO
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Grupa tečnosti1
Ključ specifikacijeEV250B 12BD G 12E NO000 BB024D
Količina po formatu pakovanja24 pc
Komentari uz toleranciju za medije-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 barDonekle agresivni medij
Kv vrednost [m³/h]4.000 m³/h
Maks. ambijentalna temperatura [°C]50 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F]122 °F
Maks. probni pritisak [bar]15.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]217.5 psig
Maks. radni pritisak [bar]10.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Material DescriptionValve EV250B 12BD G 12E NO000 BB024DS
Specifikacije
Vrednost
Materijal priključkaDZR mesing
Materijal telaDZR mesing
Može da se servisiraRezervni delovi za solenoidni ventil
Naziv programa delovaEV250B
Naziv proizvodaSolenoidni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaEV250B NO - solenoid valve
Nazivna vrednost kućišta IPIP65
OdobrenjeCEDNVGL-CG-0339GLPZHSINTEF
Oznaka tipaEV250B 12
Potrošnja[W] DC16.0 W
Preporuke za medijeTechnical & Soft Water
Proc. vreme otvaranja, voda [ms]100 ms
Proc. vreme zatvaranja, voda [ms]100 ms
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]120 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-30 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-22 °F
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8
Standard priključkaISO 228-1
Supply voltage [V] DC24.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključkaG
Tip proizvodaEV250B
Tip špulneBB
U okviru OEEOYes
Unutrašnji/spoljašnji priključakInterno
UpravljanjeUpravljan sa pomoćnim pogonom
Veličina aktuatora13.5 mm
Veličina aktuatora [in]0.53 in
Veličina otvora [mm]12.00 mm
Veličina priključka (in)1/2
Zaptivni materijalEPDM

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.887 Kilogram
Neto težina0.833 Kilogram
Zapremina0.883 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423225651
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm