Rezervni deo, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z tip špulne B, Utikač kabla
042N1256
Tip proizvoda: Rezervni deo, Korišćeno za proizvod: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z tip špulne B, Oznaka tipa: Utikač kabla, Utikač kabla
042N1256
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Boja | Sivi |
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Dodaci špulne za solenoid |
| Količina po formatu pakovanja | 100 pc |
| Kontakti | 2 + PE |
| Korišćeno za proizvod | 018F Coil Type B018Z tip špulne B042N Coil Type B |
| Maks. otpor kontakt [miliom] | 15 mOhm |
| Maks. radna struja [A] | 16.00 A |
| Material Description | Accessory Cable Plug IP67, EN175301-803 |
| Materijal bloka terminala | PA66 + 25%GF |
| Materijal držača kabla | PA6 + 20% GF |
| Materijal zaptivke | Silicone |
| Napon napajanja [V] AC | 250 V |
| Naziv proizvoda | Utikač kabla |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP67 |
| Oblik električne konekcije | Oblik A |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Odobrenje | CE |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 125 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 257 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Oznaka tipa | Utikač kabla |
| Prečnik kabla [in] [maks.] | 0.35 in |
| Prečnik kabla [in] [min.] | 0.16 in |
| Prečnik kabla [mm] [maks] | 9.0 mm |
| Prečnik kabla [mm] [min.] | 4.0 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Standard električne konekcije | DIN EN 175301-803A |
| Supply voltage [V] DC | 250.00 V |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip kućišta | Neprozirno |
| Tip proizvoda | Rezervni deo |
| Tip zaptivke | Pljosnato |
| Veličina provodnika, maks. [mm2] | 1.5 mm² |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 26 Gram |
| Neto težina | 25 Gram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.034 Liter |
| EAN/UPC | 5715162295557 |