Solenoidni ventil, EV250B, Funkcija: NO, G, 3/8, 2.5 m³/h, EPDM
032U537016
Odobrenje: SINTEF; PZH; CE, Materijal tela: DZR mesing, Upravljanje: Upravljan sa pomoćnim pogonom, Broj puteva: 2/2
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Quick selector, EV250B, Quick selector, EV250B, Quick selector, EV250B
Preporučena zamena: 018F7358, 032U537016, 042N1256, 132U2451
032U537016
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aktuator | B |
| Aktuatorski sistem [mm] | 13.5 mm |
| Aplikacija za | Zatvoreni sa drenažom (sistem) |
| Broj puteva | 2/2 |
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv vrednost [gal/min] | 2.900 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Diferencijalni pritisak [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] | 145.000 psi |
| Diferencijalni pritisak [psi] [min.] | 0.000 psi |
| Dodaci špulne | Sa žabicom |
| Dodaci za proizvod | Dodaci špulne za solenoidDodaci za solenoidni ventil |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električna konekcija | Pljosnati DIN 43650-A |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Frakcija veličine dizne [in] | 3/8 in |
| Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
| Funkcija | NO |
| Grupa proizvoda | Solenoidni ventili |
| Grupa tečnosti | 1 |
| Ključ specifikacije | EV250B 10BD G 38E NO000 BB024A |
| Količina po formatu pakovanja | 24 pc |
| Komentari uz toleranciju za medije | -30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 barDonekle agresivni medij |
| Kv vrednost [m³/h] | 2.500 m³/h |
| Maks. ambijentalna temperatura [°C] | 80 °C |
| Maks. ambijentalna temperatura [°F] | 176 °F |
| Maks. probni pritisak [bar] | 15.0 bar |
| Maks. probni pritisak [psig] | 217.5 psig |
| Maks. radni pritisak [bar] | 10.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 145 psig |
| Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
| Material Description | Ventil EV250B 10BD G 38E NO000 BB024AS |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Materijal priključka | DZR mesing |
| Materijal tela | DZR mesing |
| Može da se servisira | Rezervni delovi za solenoidni ventil |
| Napon napajanja [V] AC | 24 V |
| Napon napajanja 50 Hz maks. [V] | 24 V |
| Naziv programa delova | EV250B |
| Naziv proizvoda | Solenoidni ventil |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | EV250B NO - solenoid valve |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP65 |
| Odobrenje | CEPZHSINTEF |
| Oznaka tipa | EV250B 10 |
| Potrošnja[W] 50 Hz | 11.0 W |
| Preporuke za medije | Technical & Soft Water |
| Proc. vreme otvaranja, voda [ms] | 100 ms |
| Proc. vreme zatvaranja, voda [ms] | 100 ms |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 120 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -30 °C |
| Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 248 °F |
| Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | -22 °F |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8 |
| Standard priključka | ISO 228-1 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip priključka | G |
| Tip proizvoda | EV250B |
| Tip špulne | BB |
| U okviru OEEO | Yes |
| Unutrašnji/spoljašnji priključak | Interno |
| Upravljanje | Upravljan sa pomoćnim pogonom |
| Veličina aktuatora | 13.5 mm |
| Veličina aktuatora [in] | 0.53 in |
| Veličina otvora [mm] | 10.00 mm |
| Veličina priključka (in) | 3/8 |
| Zaptivni materijal | EPDM |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.893 Kilogram |
| Neto težina | 0.839 Kilogram |
| Zapremina | 0.776 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423218035 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |