MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS25-3000
188X6385
Length [mm]: 3000
188X6385
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina [mm] | 3000.0 mm |
| Grupa proizvoda | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S65 IS25 L3000 FEA DP MW |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Model | S65-IS25-3000 |
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN200 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip proizvoda | MW Insulation jacket |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 44.9 Kilogram |
| Neto težina | 44.9 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 3.76 Cubic meter |