MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS10-600
181H1705
Length [mm]: 600
181H1705
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina [mm] | 600.0 mm |
| Grupa proizvoda | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU. JACKET S100 IS10 FEA L600 DP MW |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Model | S100-IS10-600 |
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN200 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip proizvoda | MW Insulation jacket |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 41.8 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Neto težina | 41.8 Kilogram |