MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS10-1500
181H1289
Length [mm]: 1500
181H1289
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina [mm] | 1500.0 mm |
| Grupa proizvoda | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS. JACK S62-63 IS/DS PN10 L1500 DP MW |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Model | S62-IS10-1500 |
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN150 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip proizvoda | MW Insulation jacket |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 31.2 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Neto težina | 31.2 Kilogram |