Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS25-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS25-1300

181H1287

Length [mm]: 1300

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina [mm]1300.0 mm
Grupa proizvodaHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACKET S62-63 IS25 L1300 DP MW FEA
Specifikacije
Vrednost
ModelS62-IS25-1300
Naziv proizvodaAccessory
PriključakDN150
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tip proizvodaMW Insulation jacket

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina31.2 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Neto težina31.2 Kilogram