PU Insulation jacket, PU-FOAM, S21SE-IG10/16-1000
181H0514
Length [mm]: 1000
181H0514
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina [mm] | 1000.0 mm |
| Grupa proizvoda | Heat exchangers |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACK. S21SE IG10-16 FEA L1000 DP PUR |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Model | S21SE-IG10/16-1000 |
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN100 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip proizvoda | PU Insulation jacket |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 21 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Neto težina | 21 Kilogram |