PU Insulation jacket, PU-FOAM, S20A-ST16-500
181H0383
Length [mm]: 500
181H0383
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina [mm] | 500.0 mm |
| Grupa proizvoda | Heat exchangers |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S20a ST L500 FC PUR |
| Model | S20A-ST16-500 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN50 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Size/Dimensions | 1*1*1 |
| Tip proizvoda | PU Insulation jacket |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 11.5 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Neto težina | 11.5 Kilogram |