Danfoss logo
-product-details

148B6374

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BrendSVL Flexline
CE ocenaYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za SVL Flexline
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaVišenamenski ventili
Grupa tečnosti12
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
KategorijaII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Korišćeno za proizvodSVA-65BT 80
Maks. radni pritisak [bar]65.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]943 psig
Material DescriptionSVL-65BT 80 A STR Valve Housing
Materijal priključkaČelik
Materijal telaČelik
Može da se servisiraRezervni delovi za SVL Flexline
Naziv programa delovaSVL-HT 65B
Naziv proizvodaVišenamensko kućište ventila
OdobrenjeCECRNEACUA
Specifikacije
Vrednost
Opis proizvodaKućište ventila
Opseg temperature [°C] [Max]200 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-60 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]392 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-76 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR113R114R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SmerRavni
Smer protokaDvosmerni tok
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 40
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip izlazne konekcijeSučeoni var
Tip proizvodaSVL-65BT 80
Tip ulazne konekcijeSučeoni var
U okviru OEEONo
UL ocenaYes
Veličina izlazne konekcije[in]3 in
Veličina izlazne konekcije[mm]80.0 mm
Veličina ulazne konekcije [in]3 in
Veličina ulazne konekcije [mm]80.00 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina8.7 Kilogram
Neto težina7.4 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255140207