Danfoss logo
Akva Lux II

Akva Lux II S, potpuno izolovano, Tip 1, Naziv regulatora PTV: PTC2+P

145B5064

Tip proizvoda: Akva Lux II S, potpuno izolovano, Tip 1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Cirkulacija PTVOpcionalno
DG Indicator ProfileContains Gas
Dubina bez poklopca [mm]190 mm
Dubina pakovanja [mm]345 mm
Dubina sa poklopcem [mm]210 mm
Grupa proizvodaMale stanice
Legura za grejanje HEXAISI 316
Material DescriptionAkva Lux II S H26 PTC2/AVE fuldisol
Materijal poklopcaBelo lakirana čelična ploča
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBakar
Mixing circuit - controlMotorized control valve
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]110 °C
Naziv regulatora grejanjaECL 110/VS2/AMV150
Naziv regulatora PTVPTC2+P
OpisAkva Lux II S H26 PTC2/AVE
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Product line33
PTV HEX tipXB06H-1 26
PTV kapacitet [kW] [Max]41 kW
Specifikacije
Vrednost
PTV kapacitet [kW] [Min]22 kW
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Širina pakovanja [mm]480 mm
Smer priključivanjaDno
Statički pritisak PHV [bar] [Min]2.0 bar
Tip kontrole GBottom
Tip kontrole PTVProtok/termostatski
Tip podstaniceTip 1
Tip priključka DGG spolj. navoj
Tip priključka PTVG spolj. navoj
Tip proizvodaAkva Lux II S, potpuno izolovano
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]463 mm
Visina pakovanja [mm]210 mm
Visina sa poklopcem [mm]463 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina22 Kilogram
Neto težina20 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162511367