Danfoss logo
145B3032_39_Akva_Vita_MSS_2020

Warranty & Service

145B3036

Akva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Cirkulacija PTVExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
Dodatne informacijeDirect HE with differential pressure controllerSafety functionThermostatic mixing circuit
Dubina bez poklopca [mm]150 mm
Dubina sa poklopcem [mm]200 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaFlat Stations
Kolo podnog grejanja – marka pumpeWilo
Kolo podnog grejanja – vrsta pumpeWilo Yonos Para 15/6
Legura za grejanje HEXAISI 316
Material DescriptionAkva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed stainless steel
Materijal za lemljenje za grejanje HEXStainless steel
Mixing circuit - controlThermostatic valve
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]95 °C
Naziv regulatora PTVPM
Opcija poklopcaExtra
OpisAkva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Product lineSubsystems
PTV HEX tipXB37
PTV kapacitet [kW]58 kW
Specifikacije
Vrednost
Regulator diferencijalnog pritiskaAVPL
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Širina bez poklopca [mm]577 mm
Širina sa poklopcem [mm]600 mm
Smer priključivanjaBottom
Statički pritisak PHV [bar] [Min]2.0 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole GThermostatic + Differential pressure
Tip kontrole PTVFlow
Tip podstaniceType 1
Tip priključka DGG int. Thread
Tip priključka GG int. Thread
Tip priključka PTVG int. Thread
Tip proizvodaWarranty & Service
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka GG3/4"
Veličina priključka PTVG3/4"
Visina bez poklopca [mm]616 mm
Visina sa poklopcem [mm]740 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina23 Kilogram
Neto težina22.5 Kilogram
Zapremina78.736 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428524117
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm