Danfoss logo
Termix_VMTDMiniopbl_INSUCOVER

Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Tip 1, Naziv regulatora grejanja: RAVK, Naziv regulatora PTV: IHPT

144H3026

Tip proizvoda: Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Tip 1, 10 bar, 110 °C, RAVK, IHPT

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
CE ocenaYes
Cirkulacija PTVOpcionalno
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dubina bez poklopca [mm]240 mm
Dubina sa poklopcem [mm]240 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
Material DescriptionTermix VMTD MIX-I-FI Mini 1
Materijal poklopcaBez
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]110 °C
Napon napajanja [V]230.0 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTermix VMTD MIX-I-FI Mini 1
Naziv regulatora grejanjaRAVK
Naziv regulatora PTVIHPT
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaNe
OpisTermix VMTD MIX-I-FI Mini 1
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Primarni smer priključkaDno
Product line33
PTV HEX tipXB06H+-1 26 G3/4"*20 H
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Specifikacije
Vrednost
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.330052a7-3a1d-4b2a-9bfe-3e721f798c50
Širina bez poklopca [mm]300 mm
Širina sa poklopcem [mm]300 mm
Smer priključivanjaDno
Statički pritisak PHV [bar] [Min]1.0 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole GTermostatski + delta p regulator
Tip kontrole PTVProtok/termostatski
Tip podstaniceTip 1
Tip priključka DGunutrašnji navoj
Tip priključka Gunutrašnji navoj
Tip priključka PTVunutrašnji navoj
Tip priključka za cirkulacijuunutrašnji navoj
Tip proizvodaTermix VMTD MIX-I-FI Mini
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina cevi za cirkulacijuDN15
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Veličina priključka za cirkulaciju3/4"
Visina bez poklopca [mm]660 mm
Visina sa poklopcem [mm]660 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina21 Kilogram
Neto težina20 Kilogram
Zapremina0.048 Cubic meter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5706561813244
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm