Grejne mrežice, DEVIflex 150T, 150 W/m², 7.40 m², Napon napajanja [V] AC: 230
140F1474
Vrsta kabla: Dvojni provodnik, Širina mrežice[m]: 0.8, Dužina mrežice [m]: 9.8
140F1474
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Floor heating |
| Boja spoljne oplate | Crvena |
| CE ocena | Yes |
| Debljina [mm] | 7.9 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina hladnog provodnika [m] | 6.0 m |
| Dužina mrežice [m] | 9.80 m |
| Garancija [godina] | 20 |
| Grupa proizvoda | Grejne mrežice |
| Hladni provodnik | Da |
| IP klasa elementa | IPX7 |
| Izlazna snaga mrežice[W/m²] | 150 W/m² |
| Izlazna toplota [W] | 1120 W |
| Izolacija provodnika | XLPE |
| Količina hladnih provodnika | 3 |
| Količina hladnih provodnika | 1 |
| Komplet dodataka | Synthetic nail - 40 pc in box |
| Material Description | DEVIflex 150T 7,4m² 230V 1120W |
| Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Oblast pokrivenosti [m²] | 7.40 m² |
| Odobrenje | CE |
| Otpornost kabla [om] | 47.2000 Ohm |
| Otpornost na deformisanje [N] | >1500 N |
| Otpornost na istezanje [N] | 400 N |
| Prečnik kabla [mm] | 6.9 mm |
| Princip grejanja | Serijska otpornost |
| Product line | 21 |
| Sadrži baterije | No |
| Širina mrežice[m] | 0.8 m |
| Širm kabla | Aluminijumska folija 100% |
| Spoljna oplata | PVC |
| Temperatura ugradnje [°C] [Min] | -5 °C |
| Tip hladnog provodnika | DTCL |
| Tip proizvoda | DEVIflex 150T |
| Veličina hladnog provodnika [mm²] | 1.5 mm² |
| Vrsta kabla | Dvojni provodnik |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 6 Kilogram |
| Neto težina | 5.885 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 43.75 Liter |
| EAN/UPC | 5703466253083 |