Danfoss logo
 DEVIflex Cables on Mats

Grejne mrežice, DEVIflex 150T, 150 W/m², 2.90 m², Napon napajanja [V] AC: 230

140F1471

Vrsta kabla: Dvojni provodnik, Širina mrežice[m]: 0.8, Dužina mrežice [m]: 3.8

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaFloor heating
Boja spoljne oplateCrvena
CE ocenaYes
Debljina [mm]7.90 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina hladnog provodnika [m]6.0 m
Dužina mrežice [m]3.80 m
Garancija [godina]20
Grupa proizvodaGrejne mrežice
Hladni provodnikDa
IP klasa elementaIPX7
Izlazna snaga mrežice[W/m²]150 W/m²
Izlazna toplota [W]440 W
Izolacija provodnikaXLPE
Količina hladnih provodnika3
Količina hladnih provodnika1
Komplet dodatakaSynthetic nail - 40 pc in box
Material DescriptionDEVIflex 150T 2,9m² 230V 440W
Napon napajanja [V] AC230 V
Specifikacije
Vrednost
Oblast pokrivenosti [m²]2.90 m²
OdobrenjeCE
Otpornost kabla [om]119.8000 Ohm
Otpornost na deformisanje [N]>1500 N
Otpornost na istezanje [N]400 N
Prečnik kabla [mm]6.9 mm
Princip grejanjaSerijska otpornost
Product line21
Sadrži baterijeNo
Širina mrežice[m]0.8 m
Širm kablaAluminijumska folija 100%
Spoljna oplataPVC
Temperatura ugradnje [°C] [Min]-5 °C
Tip hladnog provodnikaDTCL
Tip proizvodaDEVIflex 150T
Veličina hladnog provodnika [mm²]1.5 mm²
Vrsta kablaDvojni provodnik
Warranty type20-year full service warranty

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina3.136 Kilogram
Neto težina3.021 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina22.68 Liter
EAN/UPC5703466253052