Plate, S36 PL. 0.5 AISI 316L TS 1234
134Z1727
Connection: DN100, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z1727
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Debljina [mm] | 0.4 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa proizvoda | Heat exchangers |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S36/PL.05 316L TS 1234R/L S.L |
| Model | S36 PL. 0.5 AISI 316L TS 1234 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Spare part |
| Priključak | DN100 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Tip proizvoda | Plate |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Neto težina | 2 Kilogram |