Danfoss logo
AK-CC 460

Kontroler vitrine/prostorije (EEV), AK-CC 460

084B8016

Funkcija: Standardno, Napon napajanja [V] AC: 230, Vrsta komunikacije: Opcija MODBUS; MODBUS; Opcija DANBUSS; Opcija LON, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 10

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Preporučena zamena: 084B4058

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Analogni izlazi (AI) [kom.]1 pc
Broj ulaza za senzore5 pc
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitalni ulazi (DI) [kom.]2 pc
Displej – opcijaEKA 163AEKA 163BEKA 164A
Displej spredaDa
Dodaci za proizvodElectron. control accessories
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaStandardno
Grupa proizvodaKontrola isparivača i komora
Izlazni napon [V] AC230 V
Količina po formatu pakovanja10 pc
Maks. broj isparivača1 pc
Specifikacije
Vrednost
Maks. broj kompresora2 pc
Material DescriptionDEL AK-CC 460, Semi Plug-in Contr. 230V
Može da se servisiraNo
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv proizvodaKontroler vitrine/prostorije (EEV)
Oblast primeneKontrola temperature
OdobrenjeC-TICKCECMIMIntertek SemcoLLC CDC TYSK
OpremaNavojni terminali
Potrošnja električne energije [VA]5.0 VA
Priključak senzoraNavojni terminal
Product lineElectronic Controllers and Services
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kontroloraPolu priključni kontroler (Temp.)
Tip proizvodaAK-CC 460
U okviru OEEOYes
Vrsta komunikacijeOpcija DANBUSSOpcija LONOpcija MODBUSMODBUS

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.661 Kilogram
Neto težina0.53 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina1.973 Liter
EAN/UPC5702428975360