Danfoss logo
Case/room controller (EEV), AK-CC55 Water Loop

Kontroler vitrine/prostorije (TXV), AK-CC55 Water Loop

084B4058

Vrsta komunikacije: MODBUS, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 10

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Analogni izlazi (AI) [kom.]1 pc
Analogni ulazi (AI) [kom.]5 pc
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitalni izlazi (DO) [kom.]5 pc
Digitalni ulazi (DI) [kom.]1 pc
Displej – opcijaAK-UI55
Displej spredaNo
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD je dostupanYes
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
Funkcija5 Relays, Semi/ Plug-in
Funkcije proizvodaUpravljanje alarmimaAlarmni izlazKomunikacija preko sabirniceZaštita kompresoraPraćenje grešaka kondenzatoraSekvenca otapanjaRučno upravljanjeNoćni pomakKontrola pumpeBrzo podešavanjeSat realnog vremenaOpcija Daljinskog ekranaS3 - povratni vazduhS4 - izduvni vazduhS5 - prekid otapanjaSPDT relejiRežim servisiranjaAdditional thermostat alarmCoordinated defrost SMCoordinated defrost hardwiredThermostat functionWeighted sensor
Grupa proizvodaKontrola isparivača i komora
Identični proizvod084B4158
InspectionTextAK-CC55 Anello d'acqua Contr. S/M-pack.
Količina po formatu pakovanja10 pc
Maks. broj isparivača1 pc
Specifikacije
Vrednost
Maks. broj kompresora2 pc
Material DescriptionAK-CC55 Water Loop Contr. S/M-pack.
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv proizvodaKontroler vitrine/prostorije (TXV)
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaCase controller
Oblast primeneKontrola hlađenja
OdobrenjeCECMIMEACRCMUAcURus
Potrošnja električne energije [VA]5.0 VA
Priključak senzoraNavojni terminali
Product lineElectronic Controllers and Services
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.c43067a3-9294-49f8-9584-9828ad0e9778
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)
Temp. senzor, podrškaNTC 5000NTC10000PTC 1000Pt 1000
Tip kontroloraCase Contr. Water Loop
Tip proizvodaAK-CC55 Water Loop
U okviru OEEOYes
Ugrađena komunikacijaMODBUS
UL ocenaYes
Vrsta komunikacijeMODBUS

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.402 Kilogram
Neto težina0.23 Kilogram
Zapremina2.003 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162507995
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm