Danfoss logo
Strobe and Horn for Danfoss Gas Sensor, DGS

Komplet za servisiranje, DGS

080Z2819

Gas detecting sensor version: Strobe & Horn

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Preporučena zamena: 080Z2822

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaSensors spare parts
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionDEL Strobe & Horn
Naziv proizvodaKomplet za servisiranje
Opremaukl. dugme na pritisak
Opseg temperature [°F] [maks.]158 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-4 °F
Specifikacije
Vrednost
PFAS content [Yes/No]No
Potrošnja [A]0.04 A
Product lineElectronic Controllers and Services
Relativna vlažnost (RH) [%] [maks.]95 % RH
Relativna vlažnost (RH) [%] [min.]0 % RH
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]70 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Tip proizvodaDGS
Verzija senzora za detekciju gasaStrobe & Horn
Width (EF000008)95

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.25 Kilogram
Neto težina0.2 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.767 Liter
EAN/UPC5702428802383